text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Guide rail
Version 1
with through hole
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
B=Width
40
D=diameter
4,5
H=Height
12
L=Length
1200
B1
21,5
B2
11
D1
11
H1
4
H2
2,8
L1
50
L2
25
No. of holes
24
Size
40
UNSPSC Code
31171501
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
Description

Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több miniatűr vezetőkocsi 21235-31 szerelhető fel. A 21235-33 sapkák a végek lezárására használhatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought