Vezetősín átmenő furattal alumínium eloxált 21235-10-20X1200
- Nincs szükség zsírra vagy olajra
- Korrózióálló
- Kis súly
Mennyiségi egység
60,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
átmenő furattal
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
B=Szélesség
20
D=átmérő
4,5
H=Magasság
7,2
L=Hossz
1200
B1
12,4
D1
8,5
Furatok
darabszáma
24
H1
3
H2
1,8
L1
50
L2
25
Méret
20
UNSPSC Code
31171501
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
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több miniatűr vezetőkocsi 21235-11 szerelhető fel. A 21235-13 sapkák a végek lezárására használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.