Vezetősín átmenő furattal alumínium eloxált 21235-20-30X0800
- Nincs szükség zsírra vagy olajra
- Korrózióálló
- Kis súly
Mennyiségi egység
29,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
átmenő furattal
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
B=Szélesség
30
D=átmérő
4,5
H=Magasság
10
L=Hossz
800
B1
19,8
D1
8,5
Furatok
darabszáma
20
H1
4
H2
2,5
L1
40
L2
20
Méret
30
UNSPSC Code
31171501
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
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több miniatűr vezetőkocsi 21235-21 szerelhető fel. A 21235-23 sapkák a végek lezárására használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.