Vezetősín átmenő furattal alumínium eloxált 21235-20-30X0100
- Nincs szükség zsírra vagy olajra
- Korrózióálló
- Kis súly
Sales unit
5,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Version 1
with through hole
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B=Width
30
D=diameter
4,5
H=Height
10
L=Length
100
B1
19,8
D1
8,5
H1
4
H2
2,5
L1
40
L2
10
No. of
holes
3
Size
30
UNSPSC Code
31171501
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
A miniatűr vezetősínek felülről felcsavarozhatók. Ezekre egy vagy több miniatűr vezetőkocsi 21235-21 szerelhető fel. A 21235-23 sapkák a végek lezárására használhatók.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.