Vezetőkocsi mozgó csapágy y-irányban polietilén szürke 21235-31-402
- Nincs szükség zsírra vagy olajra
- Korrózióálló
- Kis súly
- Kiváló vegyszerállóság
- Újrahasznosítható
Mennyiségi egység
8,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
mozgó csapágy y-irányban
Alaptest
anyaga
polietilén
Alaptest
színe
szürke
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
polírozott
Acélkulcs
1.4301
B=Szélesség
34,7
H=Magasság
10
L=Hossz
70
B1
20
C0Y
N
700
C0Z
N
490
G
M5
H1
3,5
H2
14
L1
50
M0X
Nm
3,5
M0Y
Nm
7
M0Z
Nm
3,5
Méret
40
UNSPSC Code
31171501
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
Speciális polietilén.
Támasztófelület, nemesacél.
Támasztófelület, nemesacél.
Kivitel
szürke.
Támasztófelület, polírozott.
Támasztófelület, polírozott.
További információk
A miniatűr csúszóvezetők karbantartást nem igényelnek és korrózióállóak. A csekély súlynak köszönhetően nagyon nagy sebességek és gyorsulások érhetők el. Alkalmazási hőmérséklet max. 40 °C-ig.
A miniatűr csúszóvezetők érzéketlenek a porra és különösen alkalmasak száraz futásra.
A miniatűr csúszóvezetők érzéketlenek a porra és különösen alkalmasak száraz futásra.
Műszaki adatok
Biztonsági tényezők
Alacsony menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- 0,4 - 0,5
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0
Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- Statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8
Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- Statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5
Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Alacsony menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- 0,4 - 0,5
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,9 - 1,0
Nagy menetfrekvencia és egyenletes mozgás:
- Statikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,4
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,6 - 0,8
Nagy menetfrekvencia és rezgések:
- Statikus biztonsági tényező: 0,2 - 0,3
- Dinamikus biztonsági tényező: 0,3 - 0,5
Kiszámítás
Maximális statikus terhelés = névleges terhelés * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus terhelés = névleges terhelés * dinamikus biztonsági tényező
Maximális statikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * statikus biztonsági tényező
Maximális dinamikus forgatónyomaték = névleges nyomaték * dinamikus biztonsági tényező
Ezek a képletek iránymutatók, és az adott alkalmazáshoz újra ellenőrizze őket.
Accessory
Vezetősínek 21235-30.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.