text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 1
Mozgó csapágy
Alaptest anyaga
polietilén
Alaptest színe
szürke
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
polírozott
Acélkulcs
1.4301
B=Szélesség
34,7
H=Magasság
10
L=Hossz
70
B1
20
C0Y N
700
C0Z N
490
G
M5
H1
3,5
H2
14
L1
50
M0X Nm
3,5
M0Y Nm
7
M0Z Nm
3,5
Méret
40
UNSPSC Code
31171501
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
Material
Special polyethylene.
Contact faces stainless steel.
Version
Grey.
Contact faces polished.
Note
Miniature slide guides are maintenance-free and corrosion resistant. The low wieght enables very high speeds and accelerations. Application temperature max. 40 °C.

Miniature slide guides are insensitive to dust and are ideal for dry running.
Technical Data
Safety coefficients
Low travel frequency and smooth movement:
- Static safety coefficient: 0.4 - 0.5
- Dynamic safety coefficient: 0.9 - 1.0

High travel frequency and smooth movement:
- Static safety coefficient: 0.3 - 0.4
- Dynamic safety coefficient: 0.6 - 0.8

High travel frequency and vibrations:
- Static safety coefficient: 0.2 - 0.3
- Dynamic safety coefficient: 0.3 - 0.5

Calculation
Maximum static load = nominal load * static safety coefficient
Maximum dynamic load = nominal load * dynamic safety coefficient
Maximum static torque = nominal torque * static safety coefficient
Maximum dynamic torque = nominal torque * dynamic safety coefficient

These formulas are guidelines and must be rechecked for the respective application.
Accessory
Guide rails 21235-30.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak