Vezetősín alumínium eloxált 21230-4030X3000
- Karbantartást nem igényel és korrózióálló
- Kis súly
- Nagyon nagy sebességek és gyorsulások lehetségesek
- Porral szemben ellenálló
- Szárazonfutásra alkalmas
Mennyiségi egység
133,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 2
átmenő furattal
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
eloxált
D=furat
für M4
L2=Furattávolság az éltől
30
L=Hossz
3000
L
max.
3000
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
Kocsi alapteste horganyból,
műanyag csúszócsapágy iglidur® J anyagból.
Sínek eloxált alumíniumból.
Kivitel
Alaptest, krómozott.
Vezetősín, természetes színekben eloxált.
Vezetősín, természetes színekben eloxált.
További információk
A miniatűr siklóvezetők nem igényelnek karbantartást és korrózióállóak. A kis súly miatt nagyon magas sebességek és gyorsulások lehetségesek. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
A miniatűr siklóvezetők porra nem érzékenyek, emellett szárazon futásra is alkalmasak.
** L2 = 30 mm hosszúságot és
* L = 1000 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
A miniatűr siklóvezetők porra nem érzékenyek, emellett szárazon futásra is alkalmasak.
** L2 = 30 mm hosszúságot és
* L = 1000 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.