text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Körasztal siklócsapágy
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
műanyag
D=külső átmérő
100
H=Magasság
29
K1=Csavarhoz
DIN 7984 M4
A
4,5
Axiális teherbírás dinamukus N
7000
Axiális teherbírás statikus N
27000
Billenőnyomaték, max. Nm
200
D1
91
D2
82
D3
42,5
D4
30
D5
4,5
D6
M4
D7
58
E1
8X45°
E2
8X45°
Fordulatszám- határ n max., f/perc
250
H1
10
Radiális teherbírás dinamikus N
1500
Radiális teherbírás statikus N
5000
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Alumínium külső és belső gyűrű.
Iglidur® J műanyag csúszóelemek.
A2 nemesacél csavarok.
Kivitel
Eloxált külső és belső gyűrű.
További információk
A körasztal alumínium siklócsapágy nagyteljesítményű siklócsapágy anyagból készült cserélhető csúszóelemekkel. Ez az anyagpárosítás teljes mértékben kenőanyagot és karbantartást nem igénylő futást biztosít.

Egyszerű szerelés.
Magas kopásállóság.
Nagy terhelésekhez, nagy merevség.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C - +90 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak