Vezetősín alumínium 21240-22020X4000
- Nagy nyomatékok optimális megtartása
- Rendkívül lapos sínek
- Robusztus és szennyeződéssel szemben ellenálló
- Nagyon jó súrlódási és kopási eredmények
- Robusztus és szennyeződéssel szemben ellenálló
Mennyiségi egység
571,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 2
kettős
Alaptest
anyaga
alumínium
L2=Furattávolság az éltől
20
L=Hossz
4000
A
40
B
82
B1
74
D
20
D1
9
D2
15
D3
14
H
36
H1
20
H2
9,5
L
max.
4000
L1
120
Méret
20
T
5
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
Alumínium.
Kivitel
keményanódozott, bevonat vastagsága 50 µm.
Keménység 500 HV.
Keménység 500 HV.
További információk
Rendkívül lapos sínek széles, a szegélyig érő vezetőkkel nagy nyomatékok optimális alátámasztásához. Erős, szennyeződésekre nem érzékeny, nagy terhek is biztonságosan és karbantartást nem igénylő módon szállíthatók vele.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.