Vezetősín L2 és L vevőspecifikus alumínium 21240-210-KUNDENSPEZ.
- Nagy nyomatékok optimális megtartása
- Rendkívül lapos sínek
- Robusztus és szennyeződéssel szemben ellenálló
- Nagyon jó súrlódási és kopási eredmények
- Robusztus és szennyeződéssel szemben ellenálló
Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
L2 és L vevőspecifikus
Kivitel 2
kettős
Alaptest
anyaga
alumínium
L=Hossz
*
B
40
B1
40
D
10
D1
6,6
H
18
H1
9
H2
5,5
L
max.
4000
L1
120
L2
**
L2
max.
79,5
L2
min.
20
Méret
10
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
keményanódozott, bevonat vastagsága 50 µm.
Keménység 500 HV.
Keménység 500 HV.
További információk
Rendkívül lapos sínek széles, a szegélyig érő vezetőkkel nagy nyomatékok optimális alátámasztásához. Erős, szennyeződésekre nem érzékeny, nagy terhek is biztonságosan és karbantartást nem igénylő módon szállíthatók vele.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.