text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 2
egyszeres
Alaptest anyaga
alumínium
L2=Furattávolság az éltől
20
L=Hossz
4000
A
21
B
31
B1
27
D
20
D1
9
D2
15
H
36
H1
20
H2
9,5
L max.
4000
L1
120
Méret
20
T
5
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
Alumínium.
Kivitel
keményanódozott, bevonat vastagsága 50 µm.
Keménység 500 HV.
További információk
Az egyszeres sín a legnagyobb szerkezeti rugalmasságot és egyszerű szerelhetőséget biztosítja. Magasságkülönbségek kiegyenlítésére használható. A sín anyagaként keményanódozott alumínium kerül felhasználásra, ez biztosítja a legjobb súrlódási és kopási eredményeket. Erős, szennyeződésekre nem érzékeny, nagy terhek is biztonságosan és karbantartást nem igénylő módon szállíthatók vele.

** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought