Guide rail aluminium 21240-11020X4000
- Magasságkülönbségek kiegyenlítésére
- Nagy szerkezeti rugalmasság
- Nagyon jó súrlódási és kopási eredmények
- Robusztus és szennyeződéssel szemben ellenálló
Sales unit
163,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Version 2
single
Main
material
aluminium
L2=Hole spacing from edge
20
L=Length
4000
A
17
B
27
B1
27
D
10
D1
6,6
H
18
H1
9
H2
5,5
L
max.
4000
L1
120
Size
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
keményanódozott, bevonat vastagsága 50 µm.
Keménység 500 HV.
Keménység 500 HV.
További információk
Az egyszeres sín a legnagyobb szerkezeti rugalmasságot és egyszerű szerelhetőséget biztosítja. Magasságkülönbségek kiegyenlítésére használható. A sín anyagaként keményanódozott alumínium kerül felhasználásra, ez biztosítja a legjobb súrlódási és kopási eredményeket. Erős, szennyeződésekre nem érzékeny, nagy terhek is biztonságosan és karbantartást nem igénylő módon szállíthatók vele.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.