Vezetősín L2 és L vevőspecifikus alumínium 21240-116-KUNDENSPEZ.
- Magasságkülönbségek kiegyenlítésére
- Nagy szerkezeti rugalmasság
- Nagyon jó súrlódási és kopási eredmények
- Robusztus és szennyeződéssel szemben ellenálló
Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
L2 és L vevőspecifikus
Kivitel 2
egyszeres
Alaptest
anyaga
alumínium
L=Hossz
*
A
19
B
29
B1
27
D
16
D1
9
D2
15
H
27
H1
14
H2
7,5
L
max.
4000
L1
120
L2
**
L2
max.
79,5
L2
min.
20
Méret
16
T
4
Leírás
Anyag
Alumínium.
Kivitel
keményanódozott, bevonat vastagsága 50 µm.
Keménység 500 HV.
Keménység 500 HV.
További információk
Az egyszeres sín a legnagyobb szerkezeti rugalmasságot és egyszerű szerelhetőséget biztosítja. Magasságkülönbségek kiegyenlítésére használható. A sín anyagaként keményanódozott alumínium kerül felhasználásra, ez biztosítja a legjobb súrlódási és kopási eredményeket. Erős, szennyeződésekre nem érzékeny, nagy terhek is biztonságosan és karbantartást nem igénylő módon szállíthatók vele.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
** L2 = 20 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságok csak egész mm-ben adhatók meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.