text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Alaptest anyaga
alumínium
Komponens anyaga
horgany
L=Hossz
200
A
60
A1
187
A2
155
B
40
B1
73
C
29
C0(-Y) kN
4,8
C0Y kN
4,8
C0Z kN
4,8
C1
26
D
10
D1
M6
H
24
H1
9
H2
3,5
H3
6
M0X Nm
96
M0Y Nm
410
M0Z Nm
410
Méret
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Siklókocsi fröccsöntött horganyból.
Alumínium szerelőlap.
A siklócsapágy alapanyaga iglidur® J.

Kivitel
Krómozott siklókocsi.
Eloxált szerelőlap.
További információk
A

DryLin® W vezetőkocsik korrózióállóak és nem igényelnek karbantartást. A kenés kiküszöbölése miatt a rendszer rendkívüli mértékben érzéketlen a szennyeződésekre. Szárazon futás közben kis súrlódási értékek és nagyon könnyű futás. A lapos és széles felépítés miatt nagy nyomaték-alátámasztások lehetségesek. Sebesség max. 15 m/s.
Használati hőmérséklet -40 °C és max. 90 °C között.

Accessory
Vezetősínek, kettős 21240.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak