text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Siklókocsi
Kivitel 2
szabványos rögzített csapágy
Alaptest anyaga
horgany
Komponens anyaga
Iglidur®
L=Hossz
45
A
27
A1
17
B
42,5
B1
26
C0(-Z) kN
0,5
C0Y kN
3,2
C0Z kN
3,2
D
20
D1
M8
D2
11,5
H
36
H1
20
H2
4
Méret
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Fröccsöntött horgany.
A siklócsapágy alapanyaga iglidur® J.

Kivitel
krómozott.
További információk
A

DryLin® W vezetőkocsik korrózióállóak és nem igényelnek karbantartást. A kenés kiküszöbölése miatt a rendszer rendkívüli mértékben érzéketlen a szennyeződésekre. Szárazon futás közben kis súrlódási értékek és nagyon könnyű futás. Egyszeres és kettős sínekhez alkalmas. Sebesség max. 15 m/s.
Használati hőmérséklet -40 °C és max. 90 °C között.

Accessory
Vezetősínek 21240.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak