text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetősín
Alaptest anyaga
alumínium
L2=Furattávolság az éltől
12
L=Hossz
800
B1
12
B3
13
D3 DIN 912 csavarhoz
M3
H2
5,9
H3
8,6
L max.
800
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
Vezetősín extrudált profilból, EN AW-6060.
Kivitel
Vezetősín, keményeloxált bevonat, 50 µm. Keménység 500 HV.
További információk

A miniatűr lineáris vezetők szárazon futó sajátságuk és korrózióállóságuk következtében egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Az iglidur® J anyagból készülő csúszóelemek kopásállóak és kicserélhetők. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
Ezeknek a miniatűr lineáris vezetőknek a nagy előnye a kis méret.


** L2 = 12 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot is meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságadatok csak egész mm-ben adhatók meg.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak