Vezetősín L2 és L vevőspecifikus alumínium 21210-15-KUNDENSPEZ.
- A szárazonfutási jellemző és a korrózióállóság révén nem igényel karbantartást
- Kopásálló és cserélhető csúszóelemek
- Keményre eloxált vezetősín, 500 HV
Kérésre
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Vezetősín
Kivitel 1
L2 és L vevőspecifikus
Alaptest
anyaga
alumínium
L2=Furattávolság az éltől
**
L=Hossz
*
B1
15
B3
17
D3
DIN 912
csavarhoz
M3
H2
7
H3
10,8
L
max.
3000
L1
40
L2
max.
29,5
L2
min.
10
Méret
15
Leírás
Anyag
Vezetősín extrudált profilból, EN AW-6060.
Kivitel
Vezetősín, keményeloxált bevonat, 50 µm. Keménység 500 HV.
További információk
A miniatűr lineáris vezetők szárazon futó sajátságuk és korrózióállóságuk következtében egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Az iglidur® J anyagból készülő csúszóelemek kopásállóak és kicserélhetők. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
Ezeknek a miniatűr lineáris vezetőknek a nagy előnye a kis méret.
** L2 = 12 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot is meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságadatok csak egész mm-ben adhatók meg.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.