Guide rail L2 és L vevőspecifikus alumínium 21210-12-KUNDENSPEZ.
- A szárazonfutási jellemző és a korrózióállóság révén nem igényel karbantartást
- Kopásálló és cserélhető csúszóelemek
- Keményre eloxált vezetősín, 500 HV
On request
Added to your shopping cart
Designation
Guide rail
Version 1
L2 and L customer specific
Main
material
aluminium
L2=Hole spacing from edge
**
L=Length
*
B1
12
B3
13
D3
for screw to
DIN 912
M3
H2
5,9
H3
8,6
L
max.
800
L1
25
L2
max.
17
L2
min.
5
Size
12
Description
Anyag
Vezetősín extrudált profilból, EN AW-6060.
Kivitel
Vezetősín, keményeloxált bevonat, 50 µm. Keménység 500 HV.
További információk
A miniatűr lineáris vezetők szárazon futó sajátságuk és korrózióállóságuk következtében egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Az iglidur® J anyagból készülő csúszóelemek kopásállóak és kicserélhetők. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
Ezeknek a miniatűr lineáris vezetőknek a nagy előnye a kis méret.
** L2 = 12 mm hosszúságot és
* L = 500 mm hosszúságot is meg kell adni.
Az L2 és L hosszúságadatok csak egész mm-ben adhatók meg.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.