text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 2
mozgó csapágy z-irányban
Alaptest anyaga
horgany
Komponens anyaga
Iglidur®
L3=hossz
34
A
20
A1
15
B
27
B2
7,5
C0(-Y) N
960
C0Y N
960
C0Z N
480
D
M3
D1
6,5
H
13
H1
2,2
H4
9,5
L4
22
M0X Nm
9,2
M0Y Nm
4,4
M0Z Nm
4,4
Méret
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Siklókocsi alaptest horganyból, siklóelemek iglidur® J anyagból.
További információk

A miniatűr lineáris vezetők szárazon futó sajátságuk és korrózióállóságuk következtében egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Az iglidur® J anyagból készülő csúszóelemek kopásállóak és kicserélhetők. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
Ezeknek a miniatűr lineáris vezetőknek a nagy előnye a kis méret.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought