Vezetőkocsi horgany 21210-0930
- A szárazonfutási jellemző és a korrózióállóság révén nem igényel karbantartást
- Kopásálló és cserélhető csúszóelemek
- Keményre eloxált vezetősín, 500 HV
Sales unit
14,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide carriage
Version 2
floating bearing z axis
Main
material
zinc
Component
material
Iglidur®
L3= length
29
A
15
A1
13
B
20
B2
5,5
C0(-Y)
N
480
C0Y
N
480
C0Z
N
240
D
M2
D1
4,4
H
10
H1
1,7
H4
7,2
L4
18
M0X
Nm
3,4
M0Y
Nm
1,8
M0Z
Nm
1,8
Size
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Siklókocsi alaptest horganyból, siklóelemek iglidur® J anyagból.
További információk
A miniatűr lineáris vezetők szárazon futó sajátságuk és korrózióállóságuk következtében egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Az iglidur® J anyagból készülő csúszóelemek kopásállóak és kicserélhetők. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
Ezeknek a miniatűr lineáris vezetőknek a nagy előnye a kis méret.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.