text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Vezetőkocsi
Kivitel 2
mozgó csapágy y-irányban
Alaptest anyaga
horgany
Komponens anyaga
Iglidur®
L3=hossz
29
A
15
A1
13
B
20
B2
5,5
C0(-Y) N
480
C0Y N
480
C0Z N
240
D
M2
D1
4,4
H
10
H1
1,7
H4
7,2
L4
18
M0X Nm
3,4
M0Y Nm
1,8
M0Z Nm
1,8
Méret
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Siklókocsi alaptest horganyból, siklóelemek iglidur® J anyagból.
További információk

A miniatűr lineáris vezetők szárazon futó sajátságuk és korrózióállóságuk következtében egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Az iglidur® J anyagból készülő csúszóelemek kopásállóak és kicserélhetők. Használati hőmérséklet max. 80 °C.
Ezeknek a miniatűr lineáris vezetőknek a nagy előnye a kis méret.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak