Szelencés libellatest poliamid 21810-251230
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, autógyártás
- Hőmérsékleti tartomány: -35 °C ... +55 °C
Mennyiségi egység
6,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szelencés libellatest
Terméktípus
kerek
Alaptest
anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
25
H=Magasság
11,5
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
30'
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
Poliamid.
Kivitel
elefántcsont színű.
További információk
A vízmértékek nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
Belső fekete kontrasztgyűrűvel a jobb buborékkontúr érdekében.
- Kiemelkedő alsó töltési csúcsok.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
Belső fekete kontrasztgyűrűvel a jobb buborékkontúr érdekében.
- Kiemelkedő alsó töltési csúcsok.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A töltet átlátszó
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.