Szelencés libellá hengeres sárgaréz nikkelezett és tükörfényes 21806-1201230
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, autógyártás
- Hőmérsékleti tartomány: -35 °C ... +55 °C
- Különböző hernyócsavarok
Mennyiségi egység
8,54 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szelencés libellá
Kivitel 1
hengeres
Alak
A
Terméktípus
kerek
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
nikkelezett és tükörfényes
Komponens
anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
20
H=Magasság
12
D2
14
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
30'
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés libellatest.
Poliamid szelencés libellatest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A B alak egy hernyócsavarral rögzíthető.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A szelencés vízmérték a vízmérték-foglalat rögzítőszegélyén beszabályozva
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
A B alak egy hernyócsavarral rögzíthető.
- Érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- A szelencés vízmérték a vízmérték-foglalat rögzítőszegélyén beszabályozva
- A töltet átlátszó
- Fekete kontrasztgyűrű
- Fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.