Szelencés libellá süllyesztett karimával sárgaréz nikkelezett és tükörfényes 21800-2281430
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, autógyártás
- Hőmérsékleti tartomány: -35 °C ... +55 °C
Mennyiségi egység
23,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szelencés libellá
Kivitel 1
süllyesztett karimával
Alak
B
Terméktípus
kerek
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
nikkelezett és tükörfényes
Komponens
anyaga
poliamid
D1=Külső átmérő
28
D3=Furattávolság
34,5
D=külső átmérő
40
H=Magasság
14
D2
20
D4
2,5
H1
4
UNSPSC Code
41111602
Érzékenység
30'
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Sárgaréz foglalat.
Poliamid szelencés libellatest.
Poliamid szelencés libellatest.
Kivitel
nikkelezett és tükörfényes.
További információk
A libellák nullhelyzet-érzékelőkként vagy a vízszintes helyzet ellenőrzésére használatosak vízmértékrudakban, lejtésmérőkben, mérőeszközökben és a gépgyártásban.
A szelencés libellák a három furattal csavarozhatók fel.
- a karima alsó oldalán beszabályozva
- érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- a töltet átlátszó
- fekete kontrasztgyűrű
- fehér mérőalap
A szelencés libellák a három furattal csavarozhatók fel.
- a karima alsó oldalán beszabályozva
- érzékenység szögpercben 2 mm buborékúton
- a töltet átlátszó
- fekete kontrasztgyűrű
- fehér mérőalap
Hőmérséklet-tartomány
-35 °C ... +55 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.