Tengelytámaszték alumínium 21565-40100X0600
- Nyitott kivitelű lineáris golyóscsapágyakkal való használatra
- Lehetővé teszik a különösen merev csapágyazásokat
- Tetszőlegesen egymás mellett felsorakoztatható
Mennyiségi egység
82,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelytámaszték
Alaptest
anyaga
alumínium
A=Szélesség
73
L=Hossz
600
B
17
C
Átmenő furat DIN 912
hengeres fejű csavarhoz
M10x30
D
40
D1
9
E
55
E1
200
H
50
H1
8
H2
10,5
Méret
40
UNSPSC Code
31171504
W
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a Tengelytámaszok a nyitott építési módú lineáris golyóscsapágyakkal szerelt tengelyek alátámasztásához szükségesek.
A teljes alátámasztású tengelyek különösen merev csapágyazásokat tesznek lehetővé, sok esetben azonban elegendő a szakaszonkénti alátámasztás.
Tengelytámasztékaink szabványos hosszúsága 600 mm. Ezek a darabok rövidíthetők vagy tetszőleges hosszúságú alátámasztásokhoz egymáshoz illeszthetők.
A teljes alátámasztású tengelyek különösen merev csapágyazásokat tesznek lehetővé, sok esetben azonban elegendő a szakaszonkénti alátámasztás.
Tengelytámasztékaink szabványos hosszúsága 600 mm. Ezek a darabok rövidíthetők vagy tetszőleges hosszúságú alátámasztásokhoz egymáshoz illeszthetők.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek rögzítőfuratokkal 21590.
Rögzítőcsavarok 07160.
Rögzítőcsavarok 07160.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.