text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelytámaszték
Alaptest anyaga
alumínium
A=Szélesség
45
L=Hossz
600
B
9,5
C Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
M5x20
D
16
D1
5,5
E
33
E1
100
H
26
H1
5
H2
6
Méret
16
UNSPSC Code
31171504
W
7
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a Tengelytámaszok a nyitott építési módú lineáris golyóscsapágyakkal szerelt tengelyek alátámasztásához szükségesek.
A teljes alátámasztású tengelyek különösen merev csapágyazásokat tesznek lehetővé, sok esetben azonban elegendő a szakaszonkénti alátámasztás.
Tengelytámasztékaink szabványos hosszúsága 600 mm. Ezek a darabok rövidíthetők vagy tetszőleges hosszúságú alátámasztásokhoz egymáshoz illeszthetők.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek rögzítőfuratokkal 21590.
Rögzítőcsavarok 07160.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought