Tengelytámaszték alumínium 21565-12375X0600
- Nyitott kivitelű lineáris golyóscsapágyakkal való használatra
- Lehetővé teszik a különösen merev csapágyazásokat
- Tetszőlegesen egymás mellett felsorakoztatható
Sales unit
64,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Tengelytámaszték
Alaptest
anyaga
alumínium
A=Szélesség
40
L=Hossz
600
B
8
C
Átmenő furat DIN 912
hengeres fejű csavarhoz
M4x16
D
12
D1
4,5
E
29
E1
75
H
22
H1
5
H2
5
Méret
12
UNSPSC Code
31171504
W
5,8
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
Description
Anyag
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Ezek a Tengelytámaszok a nyitott építési módú lineáris golyóscsapágyakkal szerelt tengelyek alátámasztásához szükségesek.
A teljes alátámasztású tengelyek különösen merev csapágyazásokat tesznek lehetővé, sok esetben azonban elegendő a szakaszonkénti alátámasztás.
Tengelytámasztékaink szabványos hosszúsága 600 mm. Ezek a darabok rövidíthetők vagy tetszőleges hosszúságú alátámasztásokhoz egymáshoz illeszthetők.
A teljes alátámasztású tengelyek különösen merev csapágyazásokat tesznek lehetővé, sok esetben azonban elegendő a szakaszonkénti alátámasztás.
Tengelytámasztékaink szabványos hosszúsága 600 mm. Ezek a darabok rövidíthetők vagy tetszőleges hosszúságú alátámasztásokhoz egymáshoz illeszthetők.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek rögzítőfuratokkal 21590.
Rögzítőcsavarok 07160.
Rögzítőcsavarok 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.