Shaft mount Standard aluminium 21582-50
- Könnyű szereléshez és gyors beállításhoz
- Vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez
- Rendkívül alacsony kivitel
- Oldalirányú szorítás
Sales unit
52,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft mount
Version 1
Standard
Main
material
aluminium
D=Fastening hole
50
A
130
A1
80
B
40
C
(DIN 912)
M8
D1
11
E
108
H
100
H1
60
H2
14
UNSPSC Code
31171503
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
Description
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Shaft support with bore for easy and secure clamping and fastening the guide shafts.
Accessory
Precision guide shafts 21595.
Fastening screws 07160 or 07161.
Fastening screws 07160 or 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.