Tengelybak Szabványos alumínium 21582-08
- Könnyű szereléshez és gyors beállításhoz
- Vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez
- Rendkívül alacsony kivitel
- Oldalirányú szorítás
Mennyiségi egység
18,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelybak
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
8
A
32
A1
16
B
10
C
(DIN 912)
M3
D1
4,5
E
25
H
27
H1
15
H2
5
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.