text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelybak
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Alaptest anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
50
SW=kulcsnyílás
6
A
132
B
58
D1
17,5
D2
25
E
100
H
105
H1
60
H2
43
H3
49
M
M20
M1
M6
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos beszorítására és rögzítésére.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak