text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelybak
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Alaptest anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
40
SW=kulcsnyílás
6
A
108
B
48
D1
14,25
D2
20
E
82
H
90
H1
50
H2
34
H3
44
M
M16
M1
M6
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos beszorítására és rögzítésére.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak