Tengelybak rögzítőfurattal alumínium 21580-01-20
- Könnyű szereléshez és gyors beállításhoz
- Vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez
- Könnyen felszerelhető
Mennyiségi egység
25,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelybak
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
20
SW=kulcsnyílás
4
A
60
B
30
D1
8,6
D2
15
E
42
H
50
H1
30
H2
22
H3
25
M
M10
M1
M4
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos beszorítására és rögzítésére.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.