Tengelybak rögzítőfurattal alumínium 21580-01-12
- Könnyű szereléshez és gyors beállításhoz
- Vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez
- Könnyen felszerelhető
Mennyiségi egység
23,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelybak
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
12
SW=kulcsnyílás
3
A
43
B
20
D1
5,2
D2
10
E
30
H
35
H1
20
H2
13
H3
16,5
M
M6
M1
M3
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos beszorítására és rögzítésére.
Accessory
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.