Tengelybak, kompakt alumínium 21580-10-30
- Kompakt építési forma
- Könnyen felszerelhető
- Kis súly
Mennyiségi egység
21,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelybak, kompakt
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
30
A
67
B
30
C
(DIN 912)
M6
D1
8,6
D2
15
E
49
H
60
H1
34
H2
22
H3
29
M
M10
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt kivitelű tengelybakok felfogó furattal vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.