text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelybak, kompakt
Alaptest anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
16
A
45
B
20
C (DIN 912)
M4
D1
5,2
D2
10
E
32
H
38
H1
22
H2
13
H3
18
M
M6
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt kivitelű tengelybakok felfogó furattal vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak