Tengelybak, kompakt alumínium 21580-10-08
- Kompakt építési forma
- Könnyen felszerelhető
- Kis súly
Mennyiségi egység
15,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelybak, kompakt
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
8
A
32
B
16
C
(DIN 912)
M3
D1
4,2
D2
8
E
22
H
27
H1
16
H2
11
H3
13
M
M5
UNSPSC Code
31171503
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt kivitelű tengelybakok felfogó furattal vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos befogásához és rögzítéséhez.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.