Tengelybak, kompakt rögzítőfurattal alumínium 21580-11-50
- Kompakt kivitel
- Könnyen felszerelhető
- Kis súly
Mennyiségi egység
60,61 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelybak, kompakt
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
50
SW=kulcsnyílás
6
A
103
B
50
D1
14,25
D2
20
E
80
H
92
H1
50
H2
34
H3
44
M
M16
M1
M6
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt kivitelű tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos beszorítására és rögzítésére.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.