Tengelybak, kompakt rögzítőfurattal alumínium 21580-11-40
- Kompakt kivitel
- Könnyen felszerelhető
- Kis súly
Mennyiségi egység
39,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tengelybak, kompakt
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Alaptest
anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
40
SW=kulcsnyílás
6
A
87
B
40
D1
10,3
D2
18
E
66
H
76
H1
42
H2
26
H3
37
M
M12
M1
M6
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt kivitelű tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos beszorítására és rögzítésére.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
07160 rögzítőcsavarok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.