text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelybak, kompakt
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Alaptest anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
30
SW=kulcsnyílás
5
A
67
B
30
D1
8,6
D2
15
E
49
H
60
H1
34
H2
22
H3
29
M
M10
M1
M5
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt kivitelű tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos beszorítására és rögzítésére.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak