text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tengelybak, kompakt
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Alaptest anyaga
alumínium
D=Rögzítőfurat
20
SW=kulcsnyílás
4
A
53
B
24
D1
6,8
D2
11
E
39
H
45
H1
25
H2
18
H3
21
M
M8
M1
M4
UNSPSC Code
31171511
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kompakt kivitelű tengelybakok rögzítőfurattal a vezetőtengelyek egyszerű és biztonságos beszorítására és rögzítésére.
Accessory
21595 precíziós vezetőtengelyek.
07160 rögzítőcsavarok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak