Szorítóelem körvezetőkhöz acél 21596-25
- Kézzel egyszerűen és gyorsan beszerelhető
- Alkalmas statikus beszorítási folyamatokhoz
- Szimmetrikus erőeloszlás
Mennyiségi egység
145,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Clamping element
Version 1
for round guides
Main
material
steel
D=diameter
25
A
60
A1
9
A2
45,5
A3
41,5
A4
25
A5
65
A6
31
B1
78
D1
8,6
H1
30
H3
38
L3
52
M
M10
Retaining
force
F1 N
1200
Retaining
torque
Nm
15
Size
25
T
16
Tightening
torque
Nm
7
UNSPSC Code
31171504
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
Ház, acél. 40-es mérettől kezdve alumínium.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ház nikkelezett. 40-es mérettől kezdve eloxált.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
További információk
Kézi működtetésű szorítóelemek statikus szorítási folyamatokhoz. A szorítási folyamat kézzel, a szabadon beállítható szorítókarokon keresztül történik. Az úszó csapágyazású szorítópofák szimmetrikus erőeloszlás biztosítanak a tengelyen. Max. 50 000 statikus szorítási ciklus (B10d érték).
A tengelynek ±0,01 mm tűréssel és min. 54 HRC keménységgel kell rendelkeznie.
A tengelynek ±0,01 mm tűréssel és min. 54 HRC keménységgel kell rendelkeznie.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.