Szorítóelem körvezetőkhöz acél 21596-20
- Kézzel egyszerűen és gyorsan beszerelhető
- Alkalmas statikus beszorítási folyamatokhoz
- Szimmetrikus erőeloszlás
Mennyiségi egység
140,25 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítóelem
Kivitel 1
körvezetőkhöz
Alaptest
anyaga
acél
D=átmérő
20
A
45
A1
6,5
A2
45,5
A3
41,5
A4
21,5
A5
65
A6
26
B1
60
D1
6,8
H1
25
H3
32
L3
44
M
M8
Meghúzási nyomaték Nm
7
Méret
20
T
14
Tartóerő
F1
N
1200
Tartónyomaték
Nm
12
UNSPSC Code
31171504
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
Ház, acél. 40-es mérettől kezdve alumínium.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ház nikkelezett. 40-es mérettől kezdve eloxált.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
További információk
Kézi működtetésű szorítóelemek statikus szorítási folyamatokhoz. A szorítási folyamat kézzel, a szabadon beállítható szorítókarokon keresztül történik. Az úszó csapágyazású szorítópofák szimmetrikus erőeloszlás biztosítanak a tengelyen. Max. 50 000 statikus szorítási ciklus (B10d érték).
A tengelynek ±0,01 mm tűréssel és min. 54 HRC keménységgel kell rendelkeznie.
A tengelynek ±0,01 mm tűréssel és min. 54 HRC keménységgel kell rendelkeznie.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.