text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítóelem
Kivitel 1
körvezetőkhöz
Alaptest anyaga
acél
D=átmérő
12
A
32
A1
4,5
A2
33,5
A3
30
A4
16
A5
40
A6
18,5
B1
43
D1
4,2
H1
18
H3
24
L3
32
M
M5
Meghúzási nyomaték Nm
5
Méret
12
T
10
Tartóerő F1 N
1200
Tartónyomaték Nm
7
UNSPSC Code
31171504
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
Ház, acél. 40-es mérettől kezdve alumínium.
Szorítókarok, műanyag, menetes orsó, 12.9 szilárdsági osztály.
Kivitel
Ház nikkelezett. 40-es mérettől kezdve eloxált.
Szorítókarok, menetes orsóval, barnított.
További információk
Kézi működtetésű szorítóelemek statikus szorítási folyamatokhoz. A szorítási folyamat kézzel, a szabadon beállítható szorítókarokon keresztül történik. Az úszó csapágyazású szorítópofák szimmetrikus erőeloszlás biztosítanak a tengelyen. Max. 50 000 statikus szorítási ciklus (B10d érték).

A tengelynek ±0,01 mm tűréssel és min. 54 HRC keménységgel kell rendelkeznie.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +70 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak