text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós vezetőtengely
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
D=átmérő
30h6
L=Hossz
1000
Acélkulcs
1.4034
Edzési mélység max.
2,4
Felületi keménység HRC
51 - 55
L max.
4000
UNSPSC Code
31171502
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
Acél 1.1213.
Nemesacél 1.4034.
Nemesacél 1.4112.

Kivitel
Acél, köszörült.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.

A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
További információk
Az induktív keményítési eljárás során előírt felületérték garantálja a felületek kopásállóságát.
Egyedi igényre
A végek és a hengeres palástfelületek megmunkálása az ügyfél rajzai alapján.
Hosszúságok max. 4000 mm-ig.
Rajzi hivatkozás
1) leélezett
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought