Precíziós vezetőtengely acél edzett, köszörült és kemény krómozott 21595-110X1000
- Induktív felületedzéssel
- A felület magas kopásállóságot biztosít
Mennyiségi egység
23,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós vezetőtengely
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett, köszörült és kemény krómozott
D=átmérő
10h7
L=Hossz
1000
Acélkulcs
1.1213
Edzési
mélység
max.
1
Felületi
keménység
HRC
65 - 70
L
max.
4000
UNSPSC Code
31171502
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
Acél 1.1213.
Nemesacél 1.4034.
Nemesacél 1.4112.
Kivitel
Acél, köszörült.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.
A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.
A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
További információk
Az induktív keményítési eljárás során előírt felületérték garantálja a felületek kopásállóságát.
Egyedi igényre
A végek és a hengeres palástfelületek megmunkálása az ügyfél rajzai alapján.
Hosszúságok max. 4000 mm-ig.
Hosszúságok max. 4000 mm-ig.
Rajzi hivatkozás
1) leélezett
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.