Precíziós vezetőtengely acél edzett és köszörült 21595-050X1000
- Induktív felületedzéssel
- A felület magas kopásállóságot biztosít
Sales unit
105,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision guide shaft
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and ground
D=diameter
50h6
L=Length
1000
Hardening
depth
max.
2,6
L
max.
4000
Steel code
1.1213
Surface
hardness
HRC
62 ±2
UNSPSC Code
31171502
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
Description
Anyag
Acél 1.1213.
Nemesacél 1.4034.
Nemesacél 1.4112.
Kivitel
Acél, köszörült.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.
A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.
A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
További információk
Az induktív keményítési eljárás során előírt felületérték garantálja a felületek kopásállóságát.
Egyedi igényre
A végek és a hengeres palástfelületek megmunkálása az ügyfél rajzai alapján.
Hosszúságok max. 4000 mm-ig.
Hosszúságok max. 4000 mm-ig.
Rajzi hivatkozás
1) leélezett
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.