text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Precision guide shaft
Main material
steel
Surface finish body
hardened and ground
D=diameter
25h6
L=Length
1000
Hardening depth max.
1,8
L max.
4000
Steel code
1.1213
Surface hardness HRC
62 ±2
UNSPSC Code
31171502
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
Description

Anyag

Acél 1.1213.
Nemesacél 1.4034.
Nemesacél 1.4112.

Kivitel
Acél, köszörült.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.

A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
További információk
Az induktív keményítési eljárás során előírt felületérték garantálja a felületek kopásállóságát.
Egyedi igényre
A végek és a hengeres palástfelületek megmunkálása az ügyfél rajzai alapján.
Hosszúságok max. 4000 mm-ig.
Rajzi hivatkozás
1) chamfered
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought