Precíziós vezetőtengely rögzítőfurattal nemesacél edzett és köszörült 21590-330750X0600
- Induktív felületedzéssel
- A felület magas kopásállóságot biztosít
- Furatkép 21565 tengelyalátámasztásokhoz
Sales unit
135,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision guide shaft
Version 1
fastening hole
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
hardened and ground
D=diameter
30h6
L=Length
600
E1
150
Hardening
depth
max.
0,9-1,7
L
max.
7800
M
M10
Steel code
1.4112
Surface
hardness
HRC
52-56
suitable
fastening
screw
M10
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
Description
Anyag
Acél 1.1213.
Nemesacél 1.4034.
Nemesacél 1.4112.
Kivitel
Acél, köszörült.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.
A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.
A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
További információk
Az induktív keményítési eljárás során előírt felületérték garantálja a felületek kopásállóságát.
A 21565 sz. Tengelytámaszokhoz alkalmas.
A 21565 sz. Tengelytámaszokhoz alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) leélezett
Accessory
Tengelytámaszok 21565.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.