Precíziós vezetőtengely rögzítőfurattal nemesacél edzett és köszörült 21590-230750X0600
- Induktív felületedzéssel
- A felület magas kopásállóságot biztosít
- Furatkép 21565 tengelyalátámasztásokhoz
Mennyiségi egység
82,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós vezetőtengely
Kivitel 1
rögzítőfurattal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett és köszörült
D=átmérő
30h6
L=Hossz
600
Acélkulcs
1.4034
E1
150
Edzési
mélység
max.
0,9-1,7
Felületi
keménység
HRC
51 - 55
Hozzá illő
rögzítő-
csavar
M10
L
max.
4900
M
M10
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
Acél 1.1213.
Nemesacél 1.4034.
Nemesacél 1.4112.
Kivitel
Acél, köszörült.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.
A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
Acél, köszörült és keménykrómozott, krómréteg vastagsága 5-10 µm.
Nemesacél, köszörült.
A precíziós acéltengelyek általában induktív felületkeményítésűek.
További információk
Az induktív keményítési eljárás során előírt felületérték garantálja a felületek kopásállóságát.
A 21565 sz. Tengelytámaszokhoz alkalmas.
A 21565 sz. Tengelytámaszokhoz alkalmas.
Rajzi hivatkozás
1) leélezett
Accessory
Tengelytámaszok 21565.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.