text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Egyenes házegység
Kivitel 1
egyedi
Kivitel 2
zárt
Alaptest anyaga
alumínium
D=belső átmérő
30
A
87
D1
47
D2
8,6
D3
15
E1
45
E2
68
H
70
H1
35
H2
22
H3
48
H4
16
L
79
M
M10
UNSPSC Code
31171511
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
Ház, alumínium.
Kivitel
Ház, fényes.
További információk
A beszerelésre kész lineáris házegységek egy extrudált alumínium házból, 21510 sz. szöghiba-kiegyenlítővel rendelkező, felszerelt lineáris golyóscsapágyból és kétoldali tömítésből állnak. A csapágy rögzítése a házban DIN 472 szabvány szerinti biztosítógyűrűkkel történik.

Ajánlott tengelytűrés: h6.

Alapteherbírások a lineáris golyóscsapágy műszaki adatai szerint.
Egyedi igényre
A lineáris házegységek a jelen katalógusban felsorolt összes lineáris golyóscsapággyal felszerelhetők.
Accessory
Előtéttömítések 21560.
Precíziós vezetőtengelyek 21595.
Rögzítőcsavarok 07160 vagy 07161.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak